Wird geladen ...
Planetengetriebe mit montiertem Ritzel

Die integrierten Getriebe-Ritzel-Kombinationen gewährleisten die beste technische Abstimmung für Zahnstangenantriebe. Zahlreiche Lösungsmöglichkeiten bieten durch die präzise Verzahnung eine hohe Dynamik und gleichzeitig hohe Tragfähigkeiten.

Drei Beispiele von Sondergetriebe.
Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.
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
Planetengetriebe mit Abtriebswelle.

Planetengetriebe mit Abtriebswelle

Die Neugart Planetengetriebe mit Abtriebswelle eignen sich für sehr vielfältige Antriebslösungen.

Die Abtriebswelle ist in verschiedenen Varianten auswählbar etwa als Abtriebswelle mit Passfeder für eine formschlüssige und sichere Kraftübertragung. Die Passfeder ist ein universelles Verbindungselement das sich in vielzähligen Antriebskomponenten wiederfindet und Ihnen eine schnelle und sichere Verbindung zwischen Planetengetriebe mit Abtriebswelle und Ihrer Anwendung ermöglicht.

Das Planetengetriebe mit einer glatten Abtriebswelle ist das ideale Element mit dem eine kraftschlüssige Anbindung an eine Kupplung erfolgt. Dadurch erhalten Sie höchste Drehmomentübertragungen auch im Reversierbetrieb.

Sie können das Planetengetriebe mit Abtriebswelle auch über eine Vielzahnwelle mit Ihrem Antriebssystem verbinden. Mit dieser nach DIN 5480 genormten verzahnten Abtriebswelle können sie sehr einfach weitere Antriebskomponenten wie ein Ritzel mit Innenverzahnung formschlüssig montieren.

Der Antriebsflansch der Planetengetriebe wird individuell an den Motor angepasst. Die kompakte Einheit aus Planetengetriebe mit Abtriebswelle und Servomotor steigert Ihre Flexibilität.

Die Planetengetriebe mit Abtriebswelle sind durch die geringe Massenträgheit der rotierenden Abtriebswelle die ideale Lösung für sehr viele dynamische Einsatzgebiete. Durch die hohe Vielfalt an Planetengetrieben mit Abtriebswelle  bieten wir Ihnen die maximale Flexibilität, das passende Produkt für Ihre Anwendung auszuwählen.

Sollten Sie trotz der hohen Kompaktheit der Planetengetriebe ein kürzeres Planetengetriebe mit Abtriebswelle benötigen, finden Sie ein Winkelplanetengetriebe mit Abtriebswelle hier.

Erweitere Eigenschaften anzeigen

Unerreicht: Dieses Planetengetriebe ist maximal effizient auch bei höchsten Drehzahlen.

Nenn-Drehmoment
5-800 Nm
Nenn-Drehmoment
44-7081 lbf in
Verdrehspiel
6-22 arcmin
Verdrehspiel
6-22 arcmin
Kippmoment
5-474 Nm
Kippmoment
44-4195 lbf in
Schutzart
IP54

Das einfach zu montierende Planetengetriebe, das bei geringer Wärmeentwicklung hohe Kräfte aufnimmt.

Baugrößen
Nenn-Drehmoment
15-260 Nm
Nenn-Drehmoment
133-2301 lbf in
Verdrehspiel
7-15 arcmin
Verdrehspiel
7-15 arcmin
Kippmoment
37-232 Nm
Kippmoment
327-2053 lbf in
Schutzart
IP54

Das wirtschaftliche Planetengetriebe mit bester Kraft-Wärme-Performance.

Nenn-Drehmoment
5-460 Nm
Nenn-Drehmoment
44-4071 lbf in
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Verdrehspiel
7-19 arcmin
Kippmoment
26-497 Nm
Kippmoment
230-4399 lbf in
Schutzart
IP54

Das ist Fortschritt: Mit diesem Planetengetriebe treffen Präzision und Wirtschaftlichkeit aufeinander.

Baugrößen
Nenn-Drehmoment
15-260 Nm
Nenn-Drehmoment
133-2301 lbf in
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Kippmoment
191-488 Nm
Kippmoment
1690-4319 lbf in
Schutzart
IP65

Das Hochleistungs-Präzisionsgetriebe mit Schrägverzahnung für einen besonders leisen Antrieb.

Nenn-Drehmoment
28-470 Nm
Nenn-Drehmoment
248-4160 lbf in
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Kippmoment
68-794 Nm
Kippmoment
602-7027 lbf in
Schutzart
IP65

Das schrägverzahnte Präzisionsgetriebe mit geräuscharmem Gleichlauf für hohe Lagerbelastungen.

Nenn-Drehmoment
28-950 Nm
Nenn-Drehmoment
248-8408 lbf in
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Kippmoment
203-2887 Nm
Kippmoment
1797-25552 lbf in
Schutzart
IP65

Das perfekt abgedichtete geradverzahnte Planetengetriebe, bietet Höchstleistungen und verliert nie die notwendige Steifigkeit.

Nenn-Drehmoment
27-1800 Nm
Nenn-Drehmoment
239-15931 lbf in
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Kippmoment
191-2535 Nm
Kippmoment
1690-22437 lbf in
Schutzart
IP65
Haben Sie Fragen?
Nehmen Sie Kontakt auf!
Telefon