Wird geladen ...
Präzisions-Planetengetriebe

PSN

Baugröße

Zum Tec Data Finder

Nutzen Sie unseren Tec Data Finder (TDF) um Ihr Getriebe zu konfigurieren und bei Bedarf direkt anzufragen.

rotation

Unser PSN ist Fortschritt pur: Seine Schrägverzahnung ermöglicht einen geräuscharmen Gleichlauf. Mit diesem Präzisions-Planetengetriebe werden Vibrationen auf ein Minimum reduziert. Präzision auch bei sehr hohe Belastung machen das PSN zu einem der leistungsfähigsten Getriebe weltweit. 

Features

  • Precision Line
  • Koaxialgetriebe
  • Schrägverzahnt
  • Vorgespannte Kegelrollenlager
  • Radialwellendichtring
  • Quadratischer Abtriebsflansch
  • Extra langer Zentrierbund am Abtrieb
  • Drehrichtung gleichsinnig
  • Planetenträger in Käfigausführung

Weitere Informationen

PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Stufe
Übersetzungen 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 10 3, 4, 5, 7, 10 1
12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 12, 15, 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Wirkungsgrad bei Volllast η % % 97 - 98 97 - 98
Betriebstemperatur min. / Betriebstemperatur max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Schutzart IP65 IP65
Standard Verdrehspiel jt arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Reduziertes Verdrehspiel jt arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Verdrehsteifigkeit cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 3.8 - 4.6 34 - 41 9.5 - 13.1 84 - 116 22.0 - 34.0 195 - 301 61.0 - 76.0 540 - 673 179.0 - 228.0 1584 - 2018
Getriebegewicht mG kg lbm 1.9 - 2.6 4.2 - 5.8 3.4 - 4.0 7.5 - 8.8 6.7 - 8.0 14.7 - 17.6 15.1 - 17.0 33.3 - 37.5 34.5 - 40.5 76.1 - 89.3
Laufgeräusch Qg dB(A) dB(A) 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Radialkraft für 20.000 h / Radialkraft für 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 3200 719 4800 - 5500 1079 - 1236 5400 - 6000 1214 - 1349 11500 - 13000 2585 - 2923 17500 - 20000 3934 - 4496
Axialkraft für 20.000 h / Axialkraft für 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3900 - 4400 877 - 989 5700 - 6400 1281 - 1439 7000 - 8000 1574 - 1798 13500 - 15000 3035 - 3372 18500 - 19000 4159 - 4271
Kippmoment für 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 203 1800 419 3709 562 4972 1566 13856 2887 25552
PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Massenträgheitsmoment J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.123 - 0.272 1.089 - 2.407 0.124 - 0.811 1.097 - 7.178 0.321 - 2.484 2.841 - 21.985 0.840 - 13.112 7.435 - 116.051 6.360 - 53.182 56.291 - 470.700
PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Stufe
Nenn-Abtriebsdrehmoment T2N Nm lbf.in 28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 750 - 950 6638 - 8408 1
28 - 40 248 - 354 54 - 80 478 - 708 135 - 180 1195 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 750 - 950 6638 - 8408 2
Max. Abtriebsdrehmoment T2max Nm lbf.in 45 - 64 398 - 566 86 - 128 761 - 1133 216 - 288 1912 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 1200 - 1520 10621 - 13453 1
45 - 64 398 - 566 86 - 128 761 - 1133 216 - 288 1912 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 1200 - 1520 10621 - 13453 2
Not-Aus Drehmoment T2Stop Nm lbf.in 80 - 130 708 - 1151 175 - 280 1549 - 2478 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
80 - 150 708 - 1328 175 - 300 1549 - 2655 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190
Mittlere thermische Antriebsdrehzahl bei T2N und S1 n1N min-1 rpm 2850 - 4500 2850 - 4500 2550 - 4500 2550 - 4500 1900 - 4000 1900 - 4000 950 - 3500 950 - 3500 700 - 3000 700 - 3000
Max. mechanische Antriebsdrehzahl n1Limit min-1 rpm 14000 14000 10000 - 14000 10000 - 14000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500

Vielfältige Abtriebswellen

  • Abtriebswelle mit Passfeder        
  • Glatte Abtriebswelle       
  • Verzahnte Abtriebswelle (DIN 5480)
  • Abtriebswelle mit montiertem Ritzel

Verdrehspiel

  • Standard Verdrehspiel    
  • Reduziertes Verdrehspiel

Schmierung

  • Standard Schmierung     
  • Lebensmitteltaugliche Schmierung           
  • Tieftemperatur Schmierung

Optimierte Spannsysteme

  • Massenträgheitsoptimiertes Spannsystem
  • Spannsystem für große Motorwellendurchmesser

Antrieb

  • Motoranpassung      

Montiertes Ritzel

  • PK1 - Schrägverzahntes Ritzel
  • PK1 - Geradverzahntes Ritzel
PSN 070 PSN 090 PSN 115 PSN 142 PSN 190 Stufe
Wellendurchmesser Abtrieb D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260 40 1.575 55 2.165
Zentrierbunddurchmesser Abtrieb D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543 130 5.118 160 6.299
Flanschquerschnitt Abtrieb Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331 142 5.591 190 7.480
Gesamtlänge L1 mm in 134.0 5.276 157.0 6.181 202.5 7.972 261.5 10.295 310.5 12.224 1
162.5 6.398 179.0 7.047 224.5 8.839 292.5 11.516 355.5 13.996 2
Wellenlänge Abtrieb L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465 110 4.331 112 4.409

Montierte Ritzel

Das Neugart Ritzel ist auf dem Getriebe vormontiert und mit Schrauben gesichert. Dadurch kann die kompakte Einheit aus Getriebe und Ritzel schnell in die Applikation eingebaut werden und spart zusätzlichen Montageaufwand.

MONTIERTE RITZEL

Downloads

Produktkatalog: PSN
Betriebsanleitung
Anbauanleitung: PSN

 

Konfigurieren Sie hier Ihr PSN Getriebe

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes PSN Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

GETRIEBE KONFIGURIEREN

Diese Getriebe könnten Sie auch interessieren:

WPLN WPLN
Baugröße
Nenn-Drehmoment
22-800 Nm
Nenn-Drehmoment
195-7081 lbf in
Radialkraft
3200-12500 N
Radialkraft
719-2810 N
Axialkraft
4300-15000 N
Axialkraft
967-3372 N
Verdrehspiel
3-5 arcmin
Verdrehspiel
3-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSBN PSBN
Baugröße
Nenn-Drehmoment
28-470 Nm
Nenn-Drehmoment
248-4160 lbf in
Radialkraft
1000-5800 N
Radialkraft
225-1304 N
Axialkraft
1500-9400 N
Axialkraft
337-2113 N
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
Sondergetriebe Sondergetriebe

Unsere erfahrenen Entwicklungs-Ingenieure finden immer die optimale Lösung für Ihre Anwendung. Unabhängig von den besonderen Anforderungen Ihrer Applikation, sind wir in der Lage Ihnen ein Sondergetriebe, genau nach Ihren Wünschen zu entwickeln.

Nenn-Drehmoment
Nm
Nenn-Drehmoment
lbf in
Radialkraft
N
Radialkraft
N
Ihre Anforderungen
Mehr erfahren
PLHE PLHE
Baugröße
Nenn-Drehmoment
15-260 Nm
Nenn-Drehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
4400-8000 N
Axialkraft
989-1798 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PSFN PSFN
Baugröße
Nenn-Drehmoment
28-950 Nm
Nenn-Drehmoment
248-8408 lbf in
Radialkraft
2150-23000 N
Radialkraft
483-5171 N
Axialkraft
4300-16000 N
Axialkraft
967-3597 N
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLN PLN
Baugröße
Nenn-Drehmoment
27-1800 Nm
Nenn-Drehmoment
239-15931 lbf in
Radialkraft
3200-21000 N
Radialkraft
719-4721 N
Axialkraft
4400-21000 N
Axialkraft
989-4721 N
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Verdrehspiel
1-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPSFN WPSFN
Baugröße
Nenn-Drehmoment
22-625 Nm
Nenn-Drehmoment
195-5532 lbf in
Radialkraft
2150-12000 N
Radialkraft
483-2698 N
Axialkraft
4200-9500 N
Axialkraft
944-2136 N
Verdrehspiel
3-5 arcmin
Verdrehspiel
3-5 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PFHE PFHE
Baugröße
Nenn-Drehmoment
15-260 Nm
Nenn-Drehmoment
133-2301 lbf in
Radialkraft
2300-5150 N
Radialkraft
517-1158 N
Axialkraft
2850-6450 N
Axialkraft
641-1450 N
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Verdrehspiel
7-12 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
PLQE PLQE
Baugröße
Nenn-Drehmoment
5-260 Nm
Nenn-Drehmoment
44-2301 lbf in
Radialkraft
250-2950 N
Radialkraft
56-663 N
Axialkraft
620-2500 N
Axialkraft
139-562 N
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Verdrehspiel
7-22 arcmin
Schutzart
IP54
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt
WPLHE WPLHE
Baugröße
Nenn-Drehmoment
14-260 Nm
Nenn-Drehmoment
124-2301 lbf in
Radialkraft
3200-6000 N
Radialkraft
719-1349 N
Axialkraft
4400-8000 N
Axialkraft
989-1798 N
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Verdrehspiel
11-18 arcmin
Schutzart
IP65
Getriebe konfigurieren & anfragen Zum Produkt

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie suchen?

Dann nutzen Sie unsere intuitiv bedienbaren Tools! Damit sind das passende Getriebe und die zugehörigen CAD-Daten nur wenige Klicks entfernt.


Finden Sie Ihr Getriebe mit dem Product Filter!

Der Product Filter ist genial einfach. Und er führt Sie auf direktem Weg zur passenden Lösung. Testen Sie ihn aus!

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Getriebe einfach konfigurieren

Den TDF Tec Data Finder haben wir entwickelt, damit Sie Ihr passendes Planetengetriebe mit wenigen Klicks konfigurieren können. Dafür bekommen Sie im TDF alle relevanten Daten, technische Informationen und CAD-Modelle. Selbstverständlich abgestimmt an Ihren Motorflansch.

TEC DATA FINDER


Für Profis: das NCP

Das Neugart Calculation Program, kurz NCP, ist unsere Berechnungssoftware zur Getriebekonfiguration. Mit ihr können Sie also die perfekte Getriebe-Motor-Konfiguration zusammenstellen. Direkt anhand Ihrer Applikationsdaten. 

Neugart Calculation Program

Sie haben Fragen zu unseren Getrieben?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Neugart GmbH

Kontaktieren Sie uns!

Bleiben wir in Verbindung

Newsletter abonnieren

Erfahren Sie als erstes von neuen Produkten, Messen, Schulungsterminen und bleiben Sie auf dem neuesten Stand.

Zum Newsletter anmelden

Social Media

  • Youtube
  • Linkedin
  • Xing
  • Facebook
  • Instagram