Loading ...
Réducteur planétaire spécifiques à une application

NGV

Taille

Accéder au Tec Data Finder

Utilisez notre Tec Data Finder (TDF) pour configurer vos réducteurs et, si nécessaire, soumettre directement vos demandes.

Les systèmes de transport sans conducteur ont des exigences spéciales en matière de mécanismes d'entraînement. Ils sont notamment soumis à des charges radiales élevées, doivent être dotés d'une conception compacte, sont utilisés 24h/24 et 7j/7 et doivent offrir un bon rendement énergétique. Notre réducteur planétaire NGV, avec son concept de palier de sortie spécial et la possibilité d'un montage direct sur le châssis du véhicule, répond précisément à ces exigences.

Caractéristiques

  • Réducteur spécifique à l‘application
  • Réducteur coaxial
  • Denture droite
  • Roulements à rouleaux à contact précontraints
  • Bague d'étanchéité radiale pour arbres
  • Très grande bride de sortie ronde
  • Très long collier de centrage en sortie
  • Réducteurs de conception très courte
  • Sens de rotation identique
  • Porte-satellites en exécution à disque

Plus d'informations

      NGV064 NGV090 NGV110
Capacité de charge dynamique maximale   kg 350 675 1075
Vitesse maximale v m/s 2
Précision du positionnement   mm 0.3 0.4 0.4
Poids total   kg 3.9 7.7 16.4
      NGV064 NGV090 NGV110
Capacité de charge dynamique maximale   lbs 772 1488 2370
Vitesse maximale v in/s 78.7
Précision du positionnement   in 0.012 0.016 0.016
Poids total   lbs 8.6 17.0 36.2
      Roue NGV 160 Roue NGV 200 Roue NGV 250
Indications du fabricant de roues Blickle
Poids m kg ca. 2.3 ca. 3.7 ca. 7.6
Inertie de masse Jr kgcm2 74 203 644
Résistance au roulement   N 65 95 165
Coefficient de friction (friction statique)   µ > 0.25
Protection du sol (correspond à la pression
superficielle de la roue)
  N/mm2 8.0
Plage de température     -30°C to +70°C, brièvement jusqu'à +90°C.
Lorsque la température ambiante est supérieure à +40°C, la capacité de charge diminue.
Bande de roulement     Blickle Besthane®
Couleur de la bande de roulement     Marron
Dureté     92° Shore A
Corps de roue     Fonte grise
Couleur du corps de roue     Argent
Protection contre la corrosion     Corps de roue, peinte
Caractéristiques de la bande de roulement
(fournies par le fabricant)
    Roulement silencieux, très faible résistance au roulement, capacité de charge dynamique élevée,
protection du sol, résistance élevée à l'abrasion, résistance élevée aux coupures et au déchirement,
ne laisse pas de traces, aucune coloration de contact.
      Roue NGV 160 Roue NGV 200 Roue NGV 250
Indications du fabricant de roues Blickle
Poids m lbm ca. 5.1 ca. 8.2 ca. 16.8
Inertie de masse Jr lbf.in.s2 10-4 16.636 45.636 114.777
Résistance au roulement   lbf 14.6 21.4 37.1
Coefficient de friction (friction statique)   µ > 0.25
Protection du sol (correspond à la pression
superficielle de la roue)
  lbf/in2 113.786
Plage de température     -22°F à +158°F, brièvement jusqu'à +194°F.
Lorsque la température ambiante est supérieure à +104°F, la capacité de charge diminue.
Bande de roulement     Blickle Besthane®
Couleur de la bande de roulement     Marron
Dureté     92° Shore A
Corps de roue     Fonte grise
Couleur du corps de roue     Argent
Protection contre la corrosion     Corps de roue, peinte
Caractéristiques de la bande de roulement
(fournies par le fabricant)
    Roulement silencieux, très faible résistance au roulement, capacité de charge dynamique élevée,
protection du sol, résistance élevée à l'abrasion, résistance élevée aux coupures et au déchirement,
ne laisse pas de traces, aucune coloration de contact.
      NGV064  NGV090  NGV110
Rapports i   9,12,15,16,20,25,32,40,64
Rendement à pleine charge ƞ % ≥ 95
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C -25 / 90
Classe de protection     IP 65 (en sortie)
Jeu standard jt arcmin ≤ 12 ≤ 9 ≤ 9
Rigidité torsionnelle cg Nm/arcmin 7.3 - 11.5 19.5 - 38.5 52 - 95
Poids du réducteur mG kg 1.6 - 1.7 4.0 8.5 - 8.7
Niveau sonor Qg db(A) 60 62 65
      NGV064  NGV090  NGV110
Rapports i   9,12,15,16,20,25,32,40,64
Rendement à pleine charge ƞ % ≥ 95
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °F -13 / 194
Classe de protection     IP 65 (en sortie)
Jeu standard jt arcmin ≤ 12 ≤ 9 ≤ 9
Rigidité torsionnelle cg lbf.in/arcmin 65 - 102 173 - 341 460 - 841
Poids du réducteur mG lbm 3.6 - 3.7 8.8 18.8 - 19.2
Niveau sonor Qg db(A) 60 62 65
      NGV064  NGV090  NGV110
Force radiale pour 20 000h / Force radiale pour 30 000h Fr20,000h / Fr30.000h N 2000 - 2300 3650 - 4100 4550 - 5150
Force axiale pour 20 000h / Force axiale pour 30 000h Fa20.000h / Fa30,000h N 2500 - 2850 4800 - 5450 5600 - 6450
      NGV064  NGV090  NGV110
Force radiale pour 20 000h / Force radiale pour 30 000h Fr20,000h / Fr30.000h lbf 450 - 517 821 - 922 1023 - 1158
Force axiale pour 20 000h / Force axiale pour 30 000h Fa20.000h / Fa30,000h lbf 562 - 641 1079 - 1225 1259 - 1450
      NGV064  NGV090  NGV110
Moment d’inertie de masse Jg kgcm2 0.066 - 0.132 0.367 - 0.667 1.416 - 2.432
      NGV064  NGV090  NGV110
Moment d’inertie de masse Jg lbf.in.s2 10-4 0.939 - 1.877 5.220 - 9.487 20.140 - 34.591
      NGV064  NGV090  NGV110
Couple de sortie nominal  T2N Nm 18 - 44 50 - 130 120 - 260
Couple de sortie maxi T2Max Nm 29 - 70 80 - 208 192 - 416
Couple d‘arrêt d’urgence T2Stop Nm 80 - 88 190 - 260 380 - 500
      NGV064  NGV090  NGV110
Couple de sortie nominal  T2N lbf.in 159 - 389 443 - 1151 1062 - 1859
Couple de sortie maxi T2Max Nm 257 - 620 708 - 1841 1699 - 3399
Couple d‘arrêt d’urgence T2Stop lbf.in 708 - 779 1682 - 2301 3363 - 4425
      NGV064  NGV090  NGV110
Vitesse d’entrée thermique moyenne à T2N et S1 n1n min-1 4500 4000 3300 - 3500
Vitesse d’entrée mécanique maxi N1Limit min-1 7500 7000 6500
      NGV064  NGV090  NGV110
Vitesse d’entrée thermique moyenne à T2N et S1 n1n rpm 4500 4000 3300 - 3500
Vitesse d’entrée mécanique maxi N1Limit rpm 7500 7000 6500

Arbres de sortie les plus divers

  • Arbre de sortie de la bride (ISO 9409-1)

Lubrifiant

  • Lubrifiant standard
  • Lubrifiant industrie alimentaire
  • Lubrifiant basse température

Systèmes de serrage optimisés

  • Accouplement à inertie de masse optimisée
  • Accouplement pour arbre du moteur de grand diamètre

Entraînement

  • Adaptation moteur
  • Pas d’adaptation moteur – Bride universelle Pas d’adaptation moteur – Arbre d’entrée
      NGV064 NGV090 NGV110
Diamètre de la roue D50 mm 160 200 250
Longueur hors tout min. L50 98.5 130.5 158.0
Écart entre la bride et le bord extérieur de la roue L51 58.0 72.0 94.0
Écart entre la bride et le bord intérieur de la roue L52 8.0 12.0 14.0
      NGV064 NGV090 NGV110
Diamètre de la roue D50 in 6.299 7.874 9.843
Longueur hors tout min. L50 3.878 5.138 6.22
Écart entre la bride et le bord extérieur de la roue L51 2.283 2.835 3.701
Écart entre la bride et le bord intérieur de la roue L52 0.315 0.472 0.551
      NGV064 NGV090 NGV110
Diamètre de centrage, arbre de sortie D10 mm 20 31,5 40
Diamètre d’implantation des trous, arbre de sortie D11 31,5 50 63
Diamètre du collier de centrage, arbre de sortie D12 40 63 80
Diamètre du collier de centrage, bride de sortie D13 70 94 120
Diamètre de la bride en sortie D14 92 120 158
Perçage montage en sortie D16 Ø 5,4 8x45° Ø 6,6 8x45° Ø 9 8x45°
Diamètre d’implantation des trous, bride de sortie D17 82 108 142
Longueur hors tout min. L1 84,5 118 144
Épaisseur de la bride en sortie L8 6 8 10
Profondeur de centrage, arbre de sortie L10 4 6 6
Profondeur du collier de centrage, arbre de sortie L11 3 6 6,5
Profondeur du collier de centrage, bride de sortie L12 10 15 21
Longueur de la bride de sortie L13 44 59,5 80
Diamètre d’implantation des trous en entrée D26 11 19 24
14 24 35
19 - -
Diamètre de l’arbre moteur j6/k6* D20 5 - 19 8 - 24 11-35
Longueur autorisée de l’arbre moteur L20 * Les mesures varient avec la bride du moteur/du réducteur.
Les géométries de la bride d’entrée sont disponibles pour chaque moteur
dans Tec Data Finder à l’adressewww.neugart.com
Diamètre de centrage en entrée D21
Nombre x alésage x profondeur G2 8 x M5x7 8 x M6x10 12 x M6x12
Nombre x alésage G4 8 x M5 8 x M6 8 x M8
      NGV064 NGV090 NGV110
Diamètre de centrage, arbre de sortie D10 in 0.787 1.240 1.575
Diamètre d’implantation des trous, arbre de sortie D11 1.240 1.969 2.480
Diamètre du collier de centrage, arbre de sortie D12 1.575 2.480 3.150
Diamètre du collier de centrage, bride de sortie D13 2.756 3.701 4.724
Diamètre de la bride en sortie D14 3.622 4.724 6.220
Perçage montage en sortie D16 Ø 0.21 8x45° Ø 0.26 8x45° Ø 0.35 8x45°
Diamètre d’implantation des trous, bride de sortie D17 3.328 4.252 5.591
Longueur hors tout min. L1 3.327 4.646 5.669
Épaisseur de la bride en sortie L8 0.236 0.315 0.394
Profondeur de centrage, arbre de sortie L10 0.157 0.315 0.394
Profondeur du collier de centrage, arbre de sortie L11 0.157 0.236 0.256
Profondeur du collier de centrage, bride de sortie L12 0.394 0.591 0.827
Longueur de la bride de sortie L13 1.732 2.343 3.150
Diamètre d’implantation des trous en entrée D26 0.433 0.748 0.945
0.551 0.945 1.378
0.748 - -
Diamètre de l’arbre moteur j6/k6* D20 0.197 - 0.748 0.315 - 0.945 0.433 - 1.378
Longueur autorisée de l’arbre moteur L20 * Les mesures varient avec la bride du moteur/du réducteur.
Les géométries de la bride d’entrée sont disponibles pour chaque moteur
dans Tec Data Finder à l’adressewww.neugart.com
Diamètre de centrage en entrée D21
Nombre x alésage x profondeur G2 8 x M5x0.27 8 x M6x0.39 8 x M6x0.47
Nombre x alésage G4 8 x M5 8 x M6 8 x M8
      Roue NGV 160 Roue NGV 200 Roue NGV 250
Diamètre extérieur de la roue D50 mm 160 200 250
Largeur de la roue W2 50 60 80
Diamètre intérieur de la jante W3 114 155 183
Diamètre extérieur de la collerette de centrage W4 20 31.5 40
Épaisseur de la jante W5 36 47.5 66
Diamètre du cercle de trou du raccord fileté W6 31.5 50 63
Diamètre du raccord fileté de la têter W7 8 x Ø 10 8 x Ø 11 12 x Ø 11
Diamètre du raccord fileté W8 8 x Ø 5.5 8 x Ø 6.6 12 x Ø 6.6
      Roue NGV 160 Roue NGV 200 Roue NGV 250
Diamètre extérieur de la roue D50 in 6.299 7.874 9.843
Largeur de la roue W2 1.969 2.362 3.150
Diamètre intérieur de la jante W3 4.488 6.102 7.205
Diamètre extérieur de la collerette de centrage W4 0.787 1.240 1.575
Épaisseur de la jante W5 1.417 1.870 2.598
Diamètre du cercle de trou du raccord fileté W6 1.240 1.969 2.480
Diamètre du raccord fileté de la têter W7 8 x Ø 0.394 8 x Ø 0.433 12 x Ø 0.472
Diamètre du raccord fileté W8 8 x Ø 0.217 8 x Ø 0.260 12 x Ø 0.260

Roue NGV

La roue NGV a été spécialement développée pour une utilisation avec le réducteur NGV. Cette combinaison de roue et de réducteur est parfaitement conçue et déploie toute la force portante du réducteur. Disponible en trois tailles : chaque taille de réducteur dispose d'une roue adaptée. Le revêtement en polyuréthane est universel, performant et durable.

Roue NGV

Téléchargements

Brochure Produit NGV
Manuel d'instruction
Instructions de montage: NGV

 

Configurez votre réducteur de NGV ici

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire NGV adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

CONFIGURER LE RÉDUCTEUR

Ces réducteurs pourraient aussi vous intéresser:

PFHE PFHE
Taille
Couple nominal de sortie
15-260 Nm
Couple nominal de sortie
133-2301 lbf in
Force radiale
2300-5150 N
Force radiale
517-1158 N
Force axiale
2850-6450 N
Force axiale
641-1450 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLHE PLHE
Taille
Couple nominal de sortie
15-260 Nm
Couple nominal de sortie
133-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
4400-8000 N
Force axiale
989-1798 N
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
Réducteurs spéciaux Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

Couple nominal de sortie
Nm
Couple nominal de sortie
lbf in
Force radiale
N
Force radiale
N
Vos exigences
Learn more
WPLHE WPLHE
Taille
Couple nominal de sortie
14-260 Nm
Couple nominal de sortie
124-2301 lbf in
Force radiale
3200-6000 N
Force radiale
719-1349 N
Force axiale
4400-8000 N
Force axiale
989-1798 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PSFN PSFN
Taille
Couple nominal de sortie
28-950 Nm
Couple nominal de sortie
248-8408 lbf in
Force radiale
2150-23000 N
Force radiale
483-5171 N
Force axiale
4300-16000 N
Force axiale
967-3597 N
Jeu
1-5 arcmin
Jeu
1-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPSFN WPSFN
Taille
Couple nominal de sortie
22-625 Nm
Couple nominal de sortie
195-5532 lbf in
Force radiale
2150-12000 N
Force radiale
483-2698 N
Force axiale
4200-9500 N
Force axiale
944-2136 N
Jeu
3-5 arcmin
Jeu
3-5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WPLFE WPLFE
Taille
Couple nominal de sortie
14-260 Nm
Couple nominal de sortie
124-2301 lbf in
Force radiale
550-2400 N
Force radiale
124-540 N
Force axiale
1200-3300 N
Force axiale
270-742 N
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
PLFE PLFE
Taille
Couple nominal de sortie
5-260 Nm
Couple nominal de sortie
44-2301 lbf in
Force radiale
550-2400 N
Force radiale
124-540 N
Force axiale
840-3300 N
Force axiale
189-742 N
Jeu
7-19 arcmin
Jeu
7-19 arcmin
Type de protection
IP54
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit
WGN WGN
Taille
Couple nominal de sortie
22-320 Nm
Couple nominal de sortie
195-2832 lbf in
Force radiale
2700-10000 N
Force radiale
607-2248 N
Force axiale
4300-14500 N
Force axiale
967-3260 N
Jeu
5 arcmin
Jeu
5 arcmin
Type de protection
IP65
Configurer un réducteur et soumettre une demande Vers le produit

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ?

Utilisez nos outils intuitifs ! Grâce à eux, trouvez le réducteur adapté et les données de CAO correspondantes en quelques clics.


Trouvez votre réducteur avec le Product Filter !

Le Product Filter est tout simplement génial. Il vous permet de trouver directement la solution qu'il vous faut. Essayez-le par vous-même !

PRODUCT FILTER


Tec Data Finder – Configurer facilement un réducteur

Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.

TEC DATA FINDER


Pour les professionnels : le NCP

Le Neugart Calculation Program, en abrégé NCP, est notre logiciel de calcul pour la configuration de réducteurs. Il vous permet de déterminer la configuration de réducteur-moteur idéale. Directement sur la base de vos paramètres d'application.

Neugart Calculation Program

Vous avez des questions sur nos réducteurs ?

Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH

Contactez-nous !

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin