Loading ...
Réducteurs planétaires à pignon

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent à la fois une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
NGV

Réducteur planétaire pour véhicules automatisés AGV. Compact et très résistant.

Vers le produit
Panetary gearboxes with output shaft.

Réducteurs planétaires à arbre de sortie

Les réducteurs planétaires Neugart à arbre de sortie conviennent à de très nombreuses solutions d'entrée. 

L'arbre de sortie peut être choisi en différentes variantes, par exemple comme arbre de sortie avec clavette pour une transmission sûre de la force par adhérence des formes. La clavette est un élément de liaison universel qui se retrouve dans de nombreux composants d'entrée et vous permet d'établir une jonction rapide et sûre entre le réducteur planétaire à arbre de sortie et votre application.

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie lisse est l'élément idéal avec lequel réaliser un raccordement par adhérence de forces avec un accouplement. Vous obtenez de la sorte des transmissions de couple très puissantes aussi en mode alterné.

Vous pouvez relier le réducteur planétaire à arbre de sortie à votre système d'entrée aussi via un arbre à dentures. Avec cet arbre de sortie denté normalisé selon DIN 5480, vous pouvez monter très facilement, et relier par adhérence de formes, d'autres composants d'entrée comme un pignon à denture interne par exemple.

La bride d'entrée du réducteur planétaire est adaptée de façon individualisée au moteur. L'unité compacte composée d'un réducteur planétaire avec arbre de sortie et servomoteur accroît votre flexibilité.

Les réducteurs planétaires avec arbre de sortie constituent, grâce à la faible inertie de masse de l'arbre de sortie rotatif, la solution idéale dans de très nombreux domaines d'application dynamiques. Grâce à la grande diversité des réducteurs planétaires à arbre de sortie, nous vous offrons une flexibilité maximale au moment de choisir le produit adapté à votre application.

Si malgré la haute compacité des réducteurs planétaires il vous en faut un encore plus court et équipé d'un arbre de sortie, vous trouverez un réducteur planétaire à renvoi d'angle et arbre de sortie ici.

Afficher des propriétés élargies

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Couple nominal de sortie
5-800 Nm
Couple nominal de sortie
44-7081 lbf in
Jeu
6-22 arcmin
Jeu
6-22 arcmin
Couple de renversement
5-474 Nm
Couple de renversement
44-4195 lbf in
Type de protection
IP54

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Couple nominal de sortie
15-260 Nm
Couple nominal de sortie
133-2301 lbf in
Jeu
7-15 arcmin
Jeu
7-15 arcmin
Couple de renversement
37-232 Nm
Couple de renversement
327-2053 lbf in
Type de protection
IP54

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Couple nominal de sortie
5-460 Nm
Couple nominal de sortie
44-4071 lbf in
Jeu
7-19 arcmin
Jeu
7-19 arcmin
Couple de renversement
26-497 Nm
Couple de renversement
230-4399 lbf in
Type de protection
IP54

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Couple nominal de sortie
15-260 Nm
Couple nominal de sortie
133-2301 lbf in
Jeu
7-12 arcmin
Jeu
7-12 arcmin
Couple de renversement
191-488 Nm
Couple de renversement
1690-4319 lbf in
Type de protection
IP65

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Couple nominal de sortie
28-470 Nm
Couple nominal de sortie
248-4160 lbf in
Jeu
1-5 arcmin
Jeu
1-5 arcmin
Couple de renversement
68-794 Nm
Couple de renversement
602-7027 lbf in
Type de protection
IP65

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Couple nominal de sortie
28-950 Nm
Couple nominal de sortie
248-8408 lbf in
Jeu
1-5 arcmin
Jeu
1-5 arcmin
Couple de renversement
203-2887 Nm
Couple de renversement
1797-25552 lbf in
Type de protection
IP65

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Couple nominal de sortie
27-1800 Nm
Couple nominal de sortie
239-15931 lbf in
Jeu
1-5 arcmin
Jeu
1-5 arcmin
Couple de renversement
191-2535 Nm
Couple de renversement
1690-22437 lbf in
Type de protection
IP65
Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone