Loading ...
Réducteurs planétaires à pignon

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent à la fois une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
NGV

Réducteur planétaire pour véhicules automatisés AGV. Compact et très résistant.

Vers le produit

Réducteurs planétaires – Réducteurs planétaires à renvoi d'angle et bride de sortie

Nos réducteurs planétaires à renvoi d'angle et bride de sortie se distinguent par leur interface à bride compacte. Leur configuration à angle droit vous laisse une très grande liberté de conception quant au positionnement peu encombrant du système d'entrée.

La géométrie sur le côté sortie du réducteur planétaire s'oriente sur les robots industriels les plus largement répandus. Les dimensions fixées dans EN ISO 9409-1 offrent l'avantage de pouvoir raccorder vite et facilement d'autres composantes d'entrée conformes à la norme, dont par exemple des plateaux tournants, unités linéaires ou des accouplements.

Le raccordement mécanique du réducteur planétaire à bride de sortie à votre machine s'avère dès lors facile et rapide. La jonction entre le réducteur planétaire et la machine est sécurisée en plus par un alésage pour clavette intégré dans la bride de sortie.

Grâce à sa conception compacte, l'arbre de sortie à bride est non seulement très peu encombrant mais il présente aussi une très haute rigidité en torsion. Cette propriété positive du réducteur a fait ses preuves dans l'entraînement de plateaux tournants ou d'autres composantes réclamant une haute précision et une grande rapidité d'exécution du cycle aussi en cas de déplacements alternés.

La bride d'entrée du réducteur planétaire est adaptée de façon individualisée au moteur.  L'unité compacte composée d'un réducteur à renvoi d'angle et d'un servomoteur accroît votre flexibilité.

Pour une plus grande flexibilité de conception, les réducteurs planétaires à renvoi d'angle et bride de sortie sont lubrifiés à vie et peuvent, de par leur design, être montés et mis en œuvre dans toutes les positions. Vous ne dépendez donc pas d'une position réducteur précise et pouvez organiser le volume de construction en toute flexibilité.

Afficher des propriétés élargies

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Couple nominal de sortie
14-260 Nm
Couple nominal de sortie
124-2301 lbf in
Jeu
11-18 arcmin
Jeu
11-18 arcmin
Couple de renversement
12-109 Nm
Couple de renversement
106-965 lbf in
Type de protection
IP54

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Couple nominal de sortie
22-625 Nm
Couple nominal de sortie
195-5532 lbf in
Jeu
3-5 arcmin
Jeu
3-5 arcmin
Couple de renversement
132-1989 Nm
Couple de renversement
1168-17604 lbf in
Type de protection
IP65
Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone