Loading ...
Réducteurs planétaires à pignon

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent à la fois une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
NGV

Réducteur planétaire pour véhicules automatisés AGV. Compact et très résistant.

Vers le produit

WPLFE

Réducteurs à renvoi d'angle Economy

Il répond aux problèmes, y compris ceux dus au manque de place. Le WPLFE est notre réducteur planétaire avec arbre de sortie compact à bride. Vous économisez jusqu’à un tiers de la place et profitez d'une rigidité en torsion cinq fois plus élevée. Grâce à son interface à bride normée, il est particulièrement facile à monter. L'alésage pour clavette ajoute un supplément de sécurité lors de la fixation.

Caractéristiques

Très haute rigidité en torsion, pour des solutions d'entrée précises
Montage facile, sûr et rapide
Compact grâce à sa très faible hauteur d'encombrement
Très haute flexibilité lors du montage
Sans entretien grâce à une lubrification à vie
Concept de paliers optimisé pour une haute performance

Options

Lubrifiant
Brides d'entraînement les plus diverses
Pas d’adaptation moteur – Bride universelle
Flexibilité par rapport au moteur

Données techniques

WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110 Étage
Rapports 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Rendement à pleine charge η % % 93 - 94 93 - 94
Température d’utilisation mini / Température d’utilisation maxi Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Classe de protection IP54 IP54
Jeu standard jt arcmin arcmin <16 - <18 <16 - <18 <13 - <15 <13 - <15 <11 - <13 <11 - <13
Rigidité torsionnelle cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2,9 - 9,9 26 - 88 5,8 - 29,5 51 - 261 15,9 - 69,0 141 - 611
Poids du réducteur mG kg lbm 1,9 - 2,3 4,2 - 5,1 5,2 - 5,7 11,5 - 12,6 13 - 15 28,7 - 33,1
Niveau sonore Qg dB(A) dB(A) 70 70 73 73 75 75
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110
Force radiale pour 20.000 h / Force radiale pour 30 000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 500 - 550 112 - 124 1200 - 1400 270 - 315 2100 - 2400 472 - 540
Force axiale pour 20 000 h / Force axiale pour 30 000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 1200 270 3000 674 3300 742
Couple de renversement pour 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 12 106 46 407 109 965
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110
Moment d’inertie de masse J kgcm2 lbf.in.s210-4 0,220 - 0,439 1,947 - 3,885 0,909 - 1,783 8,045 - 15,781 1,819 - 3,914 16,100 - 34,642
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110 Étage
Couple de sortie nominal T2N Nm lbf.in 14 - 25 124 - 221 38 - 67 336 - 593 80 - 135 708 - 1195 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Couple de sortie maxi T2max Nm lbf.in 22 - 40 195 - 354 61 - 107 540 - 947 128 - 216 1133 - 1912 1
24 - 70 212 - 620 61 - 208 540 - 1841 152 - 416 1345 - 3682 2
Couple d'arrêt d’urgence T2Stop Nm lbf.in 66 - 86 584 - 761 170 - 240 1505 - 2124 340 - 500 3009 - 4425 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110
Vitesse d’entrée thermique moyenne à T2N et S1 n1N min-1 rpm 3200 - 4500 3200 - 4500 2000 - 4000 2000 - 4000 1700 - 3500 1700 - 3500
Vitesse d’entrée mécanique maxi n1Limit min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500
WPLFE064 WPLFE090 WPLFE110 Étage
Diamètre d’implantation des trous, arbre de sortie D11 mm in 31,5 1,240 50 1,969 63 2,480
Diamètre du collier de centrage, bride de sortie D13 mm in 64 2,520 90 3,543 110 4,331
Diamètre de la bride en sortie D14 mm in 86 3,386 118 4,646 145 5,709
Longueur hors tout L1 mm in 110,0 4,331 149,0 5,866 198,5 7,815 1
122,5 4,823 165,5 6,516 225,5 8,878 2
Longueur de la bride de sortie L13 mm in 19,5 0,768 30,0 1,181 29,0 1,142

Dessins techniques

Téléchargements

Catalogue de produits : WPLFE
Choisissez la langue de votre téléchargement.
Manuel de instruction
Choisissez la langue de votre téléchargement.
Instructions de montage: WPLFE
Choisissez la langue de votre téléchargement.

Produits apparentés

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone