Loading ...
Réducteurs planétaires à pignon

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent à la fois une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
NGV

Réducteur planétaire pour véhicules automatisés AGV. Compact et très résistant.

Vers le produit
Loading ...

Sélection TDF transparente et facile du réducteur souhaité.
Configurez l’ensemble réducteur-moteur approprié rapidement et en toute simplicité. Vous pouvez décider vous-même si vous souhaitez commencer la configuration par le réducteur ou par le moteur. Pour ce faire, il vous suffit de choisir le moteur approprié à partir de notre importante base de données moteurs ou de saisir manuellement les informations du moteur. TDF vérifie pour vous le montage du réducteur et du moteur.

Vous ne savez pas quel réducteur choisir ? Pas de problème. Constituez une liste comparative afin d’examiner les données techniques de chaque réducteur.

Une fois la configuration terminée, nous mettons à votre disposition les fiches de données techniques et la maquette CAO correspondant à l’ensemble réducteur-moteur choisi. TDF vous permet également d’effectuer une demande de devis automatisée.

Cote d’arête de la bride moteur

Longueur maxi autorisée de l’arbre moteur

Sélectionner un moteur

Sélectionnez un moteur afin de configurer ensuite le réducteur approprié.

Sélectionner un moteur

Remarque

Une demande de devis ou une maquette CAO et des fiches de données avec une adaptation moteur nécessitent un moteur.

Pas d’adaptation moteur

Remarque

Une demande de devis ou une maquette CAO et des fiches de données avec une adaptation moteur nécessitent un moteur.

Sélectionner un moteur

Sélectionnez un moteur afin de configurer ensuite le réducteur approprié.

Sélectionner un moteur

Remarque
Sélectionnez un moteur afin de configurer ensuite le réducteur approprié.

Sélectionner un moteur

Remarque
Une demande de devis ou une maquette CAO et des fiches de données avec une adaptation moteur nécessitent un moteur.

Moteur sélectionné

Diamètre de l’arbre moteur
Diamètre du collier de centrage
Diamètre d’implantation des trous
Longueur maxi de l’arbre moteur
Longueur collet de centrage
Embase du collier de centrage
Longueur de l’arbre moteur utile
Moteur à bride
Montage du moteur avec alésage

Moteur sélectionné

Diamètre de l’arbre moteur
Diamètre du collier de centrage
Diamètre d’implantation des trous
Longueur maxi de l’arbre moteur
Longueur collet de centrage
Embase du collier de centrage
Longueur de l’arbre moteur utile
Moteur à bride
Montage du moteur avec alésage

Cote d’arête de la bride moteur

Longueur maxi autorisée de l’arbre moteur

Configurer le réducteur

Remarque

Une demande de devis ou une maquette CAO et des fiches de données avec une adaptation moteur nécessitent un réducteur.
Configurez d’abord le réducteur afin de sélectionner le moteur approprié.

Configurer le réducteur

Remarque
Configurez d’abord le réducteur afin de sélectionner le moteur approprié.

Réducteur configuré

Taille
Rapport
Diamètre de l’accouplement d’entrée
Type de pignon
Module
Nombre de dents
Angle d’hélice

Réducteur configuré

Taille
Rapport
Diamètre de l’accouplement d’entrée
Type de pignon
Module
Nombre de dents
Angle d’hélice

Base de données moteurs

Choisissez un moteur adapté à partir de notre importante base de données de moteurs. Le montage du réducteur et du moteur est automatiquement contrôlé.

Base de données moteurs

Choisissez un moteur adapté à partir de notre importante base de données de moteurs. Le montage du réducteur et du moteur est automatiquement contrôlé.

Saisie manuelle du moteur

Vous ne trouvez pas votre moteur dans la base de données ? Pas de problème. Saisissez manuellement les données du moteur. Nous contrôlerons le montage du réducteur et du moteur pour vous.

Saisie manuelle du moteur

Vous ne trouvez pas votre moteur dans la base de données ? Pas de problème. Saisissez manuellement les données du moteur. Nous contrôlerons le montage du réducteur et du moteur pour vous.

Pas d’adaptation moteur

Finalisez la configuration du réducteur sans adaptation moteur. Le montage du réducteur et du moteur ne sera pas contrôlé.

Pas d’adaptation moteur

Finalisez la configuration du réducteur sans adaptation moteur. Le montage du réducteur et du moteur ne sera pas contrôlé.

Base de données moteurs

Géométrie
Diamètre de l’arbre moteur D60
Diamètre du collier de centrage D61
Diamètre d’implantation des trous D65
Longueur maxi de l’arbre moteur L60
Longueur collet de centrage L61
Embase du collier de centrage L63
Longueur de l’arbre moteur utile L62
Moteur à bride
Montage du moteur avec alésage
Données techniques
Couple à l’arrêt T0
Couple nominal TN
Couple maximal Tmax
Vitesse nominale nN
Vitesse maximale nmax
Puissance P
Moment d’inertie de masse J
Tension V
Masse m
Motor_gesamt_TDF
Saisie manuelle du moteur

Diamètre de l’arbre moteur

D60

mm

Longueur maxi de l’arbre moteur

L60

mm

-

Longueur collet de centrage

L61

mm

-

Embase du collier de centrage

L63

mm

=

Longueur de l’arbre moteur utile

L62

mm

=

Longueur de l’arbre moteur utile

L62

Diamètre du collier de centrage

D61

mm

Diamètre d’implantation des trous

D65

mm

Moteur à bride

Montage du moteur avec alésage

Motor_gesamt_TDF

Séries

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses. ... Lire la suite

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convainca ... Lire la suite

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de cha ... Lire la suite

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans dif ... Lire la suite

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et
adapté à des forces élevées.

PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage d ... Lire la suite

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie ... Lire la suite

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haut ... Lire la suite

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes ... Lire la suite

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales e ... Lire la suite

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieu ... Lire la suite

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facil ... Lire la suite

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièreme ... Lire la suite

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux. ... Lire la suite

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et ar ... Lire la suite

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adh ... Lire la suite

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les process ... Lire la suite

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

NGV

Réducteur planétaire pour véhicules automatisés AGV. Compact et très résistant.

2. Taille

Séries

Autres options

Jeu
Lubrifiant
Surface
Conception de l’arbre de sortie
Conception de la bride de sortie
Système d’entrée
Diamètre de l’accouplement d’entrée
Conception d’entrée

Options de pignon

Type de pignon
Module
Nombre de dents
Angle d’hélice

Fichier CAO et fiches de données

Format du fichier*

Votre configuration de réducteur

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone