Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.
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
Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.
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
Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.
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
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

Riduttori epicicloidali con pignone montato

Una combinazione riduttore-pignone, sviluppata da un unico produttore, che garantisce la compatibilità tecnica ideale con il vostro azionamento a cremagliera.

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Pignone PK1

Il pignone PK1 è montato sull'albero di uscita dentato del riduttore, nel quale una dentatura interna provvede alla necessaria sicurezza del collegamento conformemente alla norma DIN 5480.

Il pignone PK1 per alberi di uscita dentati si monta sulle serie di riduttori seguenti:

Pignone PM1

Il pignone PM1 è progettato per riduttori con albero di uscita flangiato e con un'interfaccia meccanica a norma EN ISO 9409-1.

Il pignone PM1 per alberi di uscita flangiati si monta sulle serie di riduttori seguenti:

Pignone PK1

Tipo di pignon Modulo Numero di denti Idoneo ai riduttori
PK1 2 15 PSN070 PLN070 WPLN070 PLHE060
PK1 2 16
PK1 2 18
PK1 2 18 PSN090 PLN090 WPLN090 PLHE080
PK1 2 20
PK1 2 22
PK1 2 23 PSN115 PLN115 WPLN115 PLHE120
PK1 2 25
PK1 2 27
PK1 3 20
PK1 3 20 PSN142 PLN142 WPLN142
PK1 3 22
PK1 3 24
PK1 4 20 PSN190 PLN190
Tipo di pignon Modulo Numero di denti Idoneo ai riduttori
PK1 2 16 PSN070 PLN070 WPLN070 PLHE060
PK1 2 19 PSN090 PLN090 WPLN090 PLHE080
PK1 3 17 PSN115 PLN115 WPLN115 PLHE120
PK1 3 22 PSN142 PLN142 WPLN142
PK1 4 19
PK1 4 22 PSN190 PLN190
PK1 5 19



Pignone PM1

Tipo di pignon Modulo Numero di denti Compresa flangia dell'adattatore Idoneo ai riduttori
PM1 2 26 - PSFN064 PLFN064 WPSFN064 PFHE064
PM1 2 27 -
PM1 2 26 064 -> 090 PSFN090 PLFN090 WPSFN090 PFHE080
PM1 2 27 064 -> 090
PM1 2 35 064 -> 090
PM1 2 37 -
PM1 2 26 064 -> 110 PSFN110 PLFN110 WPSFN110 PFHE110
PM1 2 27 064 -> 110
PM1 2 35 064 -> 110
PM1 2 40 -
PM1 2 45 -
PM1 2 37 090 -> 140 PSFN140 PLFN140 WPSFN140
PM1 3 31 090 -> 140
PM1 3 35 -
PM1 3 40 -
PM1 4 30 -
PM1 3 35 140 -> 200 PSFN200 PLFN200
PM1 3 40 140 -> 200
PM1 4 30 140 -> 200



I dati CAD si possono trovare nel Tec Data Finder

Dimensionamento ottimale per la singola applicazione con NCP

NCP

Download

Informazioni sul pignone
Selezionare la lingua per il download.
Avete domande?
Contattaci!
Telefono