Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.
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
Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.
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
Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.
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
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

WGN

Riduttori angolari di precisione

Il funzionamento del riduttore angolare con albero cavo WGN è estremamente silenzioso. La dentatura elicoidale migliora la qualità della superficie del pezzo in lavorazione. Il riduttore può essere collegato direttamente all'applicazione tramite un calettatore. La procedura è semplice, sicura e così aprono nuove possibilità in termini di progettazione.

Caratteristiche

Azionamento particolarmente silenzioso
Migliore qualità della superficie
Semplice, sicuro e resistente
Massima flessibilità di montaggio
Tenuta perfetta
Passaggio del cavo possibile attraverso l'albero cavo

Opzioni

Svariate versioni dell'albero di uscita
Lubrificazione
Calettatori ottimizzati
Le più svariate flange in ingresso

Dati tecnici

WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Rapporto di riduzione 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10
Rendimento a pieno carico η % % 95 95
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP65 IP65
Gioco standard jt arcmin arcmin <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
Rigidità torsionale cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 1,6 - 2,2 14 - 19 4,2 - 5,7 37 - 50 9,2 - 12,4 81 - 110 23,5 - 31,5 208 - 279
Peso del riduttore mG kg lbm 3 6,6 5 11,0 9,2 20,3 25 55,1
Rumorosità Qg dB(A) dB(A) 66 66 67 67 68 68 70 70
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Forza radiale per 20.000 h / Forza radiale per 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 2700 607 4000 899 6500 1461 10000 2248
Forza assiale per 20.000 h / Forza assiale per 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3700 - 4300 832 - 967 5200 - 5900 1169 - 1326 6100 - 7000 1371 - 1574 12000 - 14500 2698 - 3260
Coppia di ribaltamento per 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 252 2230 442 3912 970 8585 1505 13320
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Momento d'inerzia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0,502 - 0,834 4,443 - 7,382 1,018 - 1,417 9,010 - 12,542 4,805 - 6,111 42,528 - 54,087 12,934 - 18,905 114,476 - 167,323
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Coppia nominale in uscita T2N Nm lbf.in 22 - 45 195 - 398 40 - 70 354 - 620 75 - 140 664 - 1239 160 - 320 1416 - 2832
Coppia in uscita max. T2max Nm lbf.in 35 - 72 310 - 637 64 - 112 566 - 991 120 - 224 1062 - 1983 256 - 512 2266 - 4532
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 75 - 100 664 - 885 150 - 200 1328 - 1770 300 - 400 2655 - 3540 700 - 800 6196 - 7081
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Velocità media in ingresso per T2N in S1 per temperatura max consentita n1N min-1 rpm 1400 - 2400 1400 - 2400 1400 - 2350 1400 - 2350 950 - 1500 950 - 1500 750 - 1300 750 - 1300
Velocità max in ingresso n1Limit min-1 rpm 16000 16000 14000 14000 9500 9500 8000 8000
WGN070 WGN090 WGN115 WGN142
Diametro albero in uscita D3 mm in 18 0,709 24 0,945 36 1,417 50 1,969
Diametro centraggio in uscita D5 mm in 60 2,362 70 2,756 90 3,543 130 5,118
Diametro albero cavo D24 mm in 15 0,591 20 0,787 30 1,181 40 1,575
Sezione flangia di uscita Q1 mm in 70 2,756 80 3,150 110 4,331 142 5,591
Lunghezza totale L1 mm in 122,5 4,823 143,5 5,650 178,0 7,008 217,0 8,543
Lunghezza albero in uscita L3 mm in 33 1,299 34,5 1,358 48 1,890 54 2,126

Disegni tecnici

Tool & Accessori

Download

Catalogo prodotti: WGN
Selezionare la lingua per il download.
Manuale di istruzioni
Selezionare la lingua per il download.
Istruzioni di montaggio: WGN
Selezionare la lingua per il download.

Prodotti correlati

Avete domande?
Contattaci!
Telefono