Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.
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
Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.
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
Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.
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
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

PSFN

Riduttore epicicloidali di precisione

Il nostro riduttore PSFN, grazie all’interfaccia flangiata standard, è semplice e sicuro da montare. Con la dentatura obliqua da noi sviluppata le misure di insonorizzazione diventano superflue. Grazie all'elevata coppia di ribaltamento, potrete richiedere molto in termini di prestazioni da questo riduttore epicicloidale di precisione.

Caratteristiche

Interfaccia flangiata standard
Azionamento particolarmente silenzioso
Massima resistenza
Tenuta perfetta
Un miracolo compatto
Migliore qualità grazie alla dentatura obliqua

Opzioni

Gioco torsionale
Svariate versioni dell'albero di uscita
Lubrificazione
Calettatori ottimizzati
Pignone montato

Dati tecnici

PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 Fase
Rapporto di riduzione 4, 5, 7, 10 4, 5, 7, 10 1
16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 16, 20, 25, 35, 40, 50, 70, 100 2
Rendimento a pieno carico η % % 96 - 97 96 - 97
Temperatura di esercizio min. / Temperatura di esercizio max. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado di protezione IP65 IP65
Gioco standard jt arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
Gioco ridotto jt arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidità torsionale cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 8,2 - 13,3 73 - 118 21,0 - 31,0 186 - 274 55,0 - 81,0 487 - 717 127,0 - 218,0 1124 - 1929 365,0 - 668,0 3231 - 5912
Peso del riduttore mG kg lbm 1,5 - 2,2 3,3 - 4,9 3 - 4 6,6 - 8,8 6,5 - 8 14,3 - 17,6 12 - 13,5 26,5 - 29,8 28,3 - 32 62,4 - 70,6
Rumorosità Qg dB(A) dB(A) 57 57 58 58 63 63 66 66 68 68
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200
Forza radiale per 20.000 h / Forza radiale per 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 1900 - 2150 427 - 483 3500 - 3950 787 - 888 4350 - 4900 978 - 1102 11000 - 12000 2473 - 2698 21000 - 23000 4721 - 5171
Forza assiale per 20.000 h / Forza assiale per 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3800 - 4300 854 - 967 7200 - 8200 1619 - 1843 8400 - 9500 1888 - 2136 7500 - 8500 1686 - 1911 14000 - 16000 3147 - 3597
Coppia di ribaltamento per 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 132 1168 326 2885 475 4204 1030 9116 2445 21640
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200
Momento d'inerzia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0,124 - 0,188 1,097 - 1,664 0,125 - 0,611 1,106 - 5,408 0,325 - 1,741 2,876 - 15,409 0,853 - 9,670 7,550 - 85,587 6,434 - 40,642 56,946 - 359,712
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 Fase
Coppia nominale in uscita T2N Nm lbf.in 28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 750 - 950 6638 - 8408 1
28 - 40 248 - 354 59 - 80 522 - 708 140 - 180 1239 - 1593 305 - 470 2699 - 4160 750 - 950 6638 - 8408 2
Coppia in uscita max. T2max Nm lbf.in 45 - 64 398 - 566 94 - 128 832 - 1133 224 - 288 1983 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 1200 - 1520 10621 - 13453 1
45 - 64 398 - 566 94 - 128 832 - 1133 224 - 288 1983 - 2549 488 - 752 4319 - 6656 1200 - 1520 10621 - 13453 2
Coppia di emergenza T2Stop Nm lbf.in 80 - 130 708 - 1151 175 - 280 1549 - 2478 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 1
80 - 150 708 - 1328 175 - 300 1549 - 2655 340 - 650 3009 - 5753 600 - 1650 5310 - 14604 1700 - 3200 15046 - 28322 2
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200
Velocità media in ingresso per T2N in S1 per temperatura max consentita n1N min-1 rpm 3000 - 4500 3000 - 4500 2250 - 4500 2250 - 4500 1700 - 4000 1700 - 4000 1000 - 3500 1000 - 3500 700 - 3000 700 - 3000
Velocità max in ingresso n1Limit min-1 rpm 14000 14000 10000 - 14000 10000 - 14000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500
PSFN064 PSFN090 PSFN110 PSFN140 PSFN200 Fase
Diametro primitivo fori albero di uscita D11 mm in 31,5 1,240 50 1,969 63 2,480 80 3,150 125 4,921
Diametro centraggio flangia di uscita D13 mm in 64 2,520 90 3,543 110 4,331 140 5,512 200 7,874
Diametro flangia in uscita D14 mm in 86 3,386 118 4,646 145 5,709 179 7,047 247 9,724
Lunghezza totale L1 mm in 71,0 2,795 89,5 3,524 108,0 4,252 142,0 5,591 172,0 6,772 1
99,5 3,917 111,5 4,390 130,0 5,118 173,0 6,811 217,0 8,543 2
Lunghezza flangia uscita L13 mm in 19,5 0,768 30,0 1,181 29,0 1,142 38,0 1,496 50,0 1,969

Disegni tecnici

Tool & Pignone montato

Download

Catalogo prodotti: PSFN
Selezionare la lingua per il download.
Manuale di istruzioni
Selezionare la lingua per il download.
Istruzioni di montaggio: PSFN
Selezionare la lingua per il download.

Prodotti correlati

Avete domande?
Contattaci!
Telefono