Loading ...
Ekonomi serisi planet redüktör

PLE

Gövde ölçüsü

Tec Data Finder git

Redüktörünüzü yapılandırmak ve gerektiğinde doğrudan talepte bulunmak için Tec Data Finder'imizi (TDF) kullanın.

rotation
Das PLE ist besonders leicht, leistungsstark und durch sein reibungsarmes Lagerkonzepts und der optimierten Schmierung für anspruchsvolle Produktionszyklen geeignet.

PLE bizim fiyat-performans mucizemizdir. Çok hafif, oldukça güçlü ve düşük sürtünmeli yatak konsepti ile optimize edilmiş yağlama sayesinde zorlu üretim döngüleri için yine de uygundur. Cazip ve uygun fiyatlı gerçek bir güç paketidir.

Özellikler

  • Ekonomi Serisi
  • Koaksiyel redüktör
  • Düz dişli
  • Sürtünmesi düşük sabit bilyeli rulman
  • Dairesel çıkış flanşı
  • i=3’ten i=512’e kadar geniş kapsamlı aktarma çeşitliliği
  • Dönme yönü aynı
  • Aktarma kolunun diskli modeli

Daha fazla bilgi

PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Kademe
İletim oranı 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 - - 3
Tam yükte verim η % % 92 - 98 92 - 98
Min. çalışma sıcaklığı / Maks. çalışma sıcaklığı Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Koruma sınıfı IP54 IP54
Standart boşluk jt arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <6 - <9 <6 - <9
Burulma dayanımı cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 8 2.1 - 2.5 19 - 22 7.2 - 9.8 64 - 87 15.5 - 20.5 137 - 181 57.5 - 72.0 509 - 637
Redüktör ağırlığı mG kg lbm 0.3 - 0.5 0.7 - 1.2 0.9 - 1.3 1.9 - 2.8 2.1 - 3.2 4.7 - 7.0 5.8 - 9.5 12.7 - 21.0 17.3 - 23.5 38.2 - 51.7
Çalışma sessizliği Qg dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
20.000 h için radyal kuvvet / 30.000 h için radyal kuvvet Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 160 - 200 36 - 45 340 - 400 76 - 90 650 - 750 146 - 169 1500 - 1750 337 - 393 4200 - 5000 944 - 1124
20.000 h için eksenel kuvvet / 30.000 h için eksenel kuvvet Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 160 - 200 36 - 45 450 - 500 101 - 112 900 - 1000 202 - 225 2100 - 2500 472 - 562 6000 - 7000 1349 - 1574
20.000 h için döndürme (devirme) momenti MK 20.000 h Nm lbf.in 6 49 14 126 31 273 101 890 474 4191
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
Kütlesel atalet momenti J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.014 - 0.027 0.124 - 0.239 0.065 - 0.128 0.575 - 1.133 0.359 - 0.654 3.177 - 5.788 1.378 - 2.361 12.196 - 20.897 3.502 - 11.999 30.995 - 106.200
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Kademe
Nominal çıkış torku T2N Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 400 - 450 3540 - 3983 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 450 - 800 3983 - 7081 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 - - 3
Maks. çıkış torku T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 64 212 - 566 61 - 184 540 - 1629 152 - 312 1345 - 2761 640 - 720 5664 - 6373 1
12 - 32 106 - 283 29 - 70 257 - 620 80 - 208 708 - 1841 192 - 416 1699 - 3682 720 - 1280 6373 - 11329 2
12 - 32 106 - 283 29 - 70 257 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 416 1699 - 3682 - - 3
Acil durdurma torku T2Stop Nm lbf.in 23 - 36 199 - 319 66 - 88 584 - 779 178 - 240 1575 - 2124 340 - 520 3009 - 4602 800 - 900 7081 - 7966 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 900 - 1600 7966 - 14161 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 - - 3
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160
T2N, S1 ve ortalama ısıda dönme hızı n1N min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 2500 - 4000 2500 - 4000 2500 - 3500 2500 - 3500 900 - 3000 900 - 3000
Maks. mekanik dönme hızı n1Limit min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 6500 6500

Çok çeşitli çıkış milleri

  • Kamalı çıkış mili
  • Kamasız çıkış mili

Yağlama

  • standart yağlama
  • gıdaya uygun yağlama
  • düşük sıcaklıklara uygun yağlama

Optimum hale getirilmiş sıkma sistemleri

  • Kütlesel ataleti optimize edilmiş sıkma sistemi
  • Büyük motor mili çapı için sıkma sistemi

Giriş

  • motor bağlantılı
  • motor bağlantısız – üniversal flanş yapısı
  • motor bağlantısız – giriş mili
PLE 040 PLE 060 PLE 080 PLE 120 PLE 160 Kademe
Redüktör çıkış mili çapı D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984 40 1.575
Çıkış tarafı redüktör merkezlemesi fatura çapı D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150 130 5.118
Gövde çapı D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528 160 6.299
Toplam uzunluk L1 mm in 88.5 3.484 106.0 4.173 133.5 5.256 176.5 6.949 255.5 10.059 1
106.5 4.193 118.5 4.665 150.5 5.925 204.0 8.032 305.0 12.008 2
114.0 4.488 131.0 5.157 168.5 6.634 231.5 9.114 - - 3
Redüktör çıkış mili uzunluğu L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165 87 3.425

İndirmeler

Ürün kataloğu: PLE
İşletim Kılavuzu
Montaj kilavuzu: PLE

 

PLE Redüktörünüzü buradan yapılandırın

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun PLE planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

REDÜKTÖRÜN YAPILANDIRILMASI

Bu redüktörler de ilginizi çekebilir:

WPLE WPLE
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
5-260 Nm
Nominal çıkış torku
40-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
200-1750 N
Radyal Kuvvet
45-393 N
Eksenel Kuvvet
200-2500 N
Eksenel Kuvvet
45-562 N
Boşluk oranı
11-28 arcmin
Boşluk oranı
11-28 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLQE PLQE
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
5-260 Nm
Nominal çıkış torku
44-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
250-2950 N
Radyal Kuvvet
56-663 N
Eksenel Kuvvet
620-2500 N
Eksenel Kuvvet
139-562 N
Boşluk oranı
7-22 arcmin
Boşluk oranı
7-22 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
Özel redüktörler Özel redüktörler

Tecrübeli geliştirme mühendislerimiz daima uygulamanız için en iyi olan çözümü bulurlar. Uygulamanızın özel talepleri ne olursa olsun, ihtiyaçlarınıza tamı tamına uygun bir özel redüktör her zaman geliştirebiliriz.

Nominal çıkış torku
Nm
Nominal çıkış torku
lbf in
Radyal Kuvvet
N
Radyal Kuvvet
N
İhtiyacınız
Learn more
PLPE PLPE
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
5-460 Nm
Nominal çıkış torku
44-4071 lbf in
Radyal Kuvvet
800-5200 N
Radyal Kuvvet
180-1169 N
Eksenel Kuvvet
1000-7000 N
Eksenel Kuvvet
225-1574 N
Boşluk oranı
6-19 arcmin
Boşluk oranı
6-19 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PSBN PSBN
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
28-470 Nm
Nominal çıkış torku
248-4160 lbf in
Radyal Kuvvet
1000-5800 N
Radyal Kuvvet
225-1304 N
Eksenel Kuvvet
1500-9400 N
Eksenel Kuvvet
337-2113 N
Boşluk oranı
1-5 arcmin
Boşluk oranı
1-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLFE PLFE
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
5-260 Nm
Nominal çıkış torku
44-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
550-2400 N
Radyal Kuvvet
124-540 N
Eksenel Kuvvet
840-3300 N
Eksenel Kuvvet
189-742 N
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Boşluk oranı
7-19 arcmin
Koruma sınıfı
IP54
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLHE PLHE
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
15-260 Nm
Nominal çıkış torku
133-2301 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-6000 N
Radyal Kuvvet
719-1349 N
Eksenel Kuvvet
4400-8000 N
Eksenel Kuvvet
989-1798 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
PLN PLN
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
27-1800 Nm
Nominal çıkış torku
239-15931 lbf in
Radyal Kuvvet
3200-21000 N
Radyal Kuvvet
719-4721 N
Eksenel Kuvvet
4400-21000 N
Eksenel Kuvvet
989-4721 N
Boşluk oranı
1-5 arcmin
Boşluk oranı
1-5 arcmin
Koruma sınıfı
IP65
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git
HLAE HLAE
Gövde ölçüsü
Nominal çıkış torku
15-171 Nm
Nominal çıkış torku
133-1513 lbf in
Radyal Kuvvet
450-1450 N
Radyal Kuvvet
101-326 N
Eksenel Kuvvet
550-2500 N
Eksenel Kuvvet
124-562 N
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Boşluk oranı
7-12 arcmin
Koruma sınıfı
IP69K
Redüktörü konfigüre edin ve talepte bulunun Ürüne git

Aradığınızı bulamadınız mı?

O halde sezgisel araçlarımızı kullanın! Böylece, uygun redüktör ve ilgili CAD verileri sadece birkaç tık uzaklıktadır.


Product Filter ile redüktörünüzü bulun!

Product Filter çok basittir. Ve sizi doğrudan doğru çözüme götürür. Bir deneyin!

PRODUCT FİLTER


Tec Data Finder - Kolay redüktör konfigürasyonu

TDF Tec Data Finder'i, sadece birkaç tıklamayla uygun planet redüktörünüzü yapılandırabilmeniz için geliştirdik. Bununla ilgili tüm verileri, teknik bilgileri ve CAD modellerini TDF'de bulabilirsiniz. Elbette motor flanşınıza uygun olarak.

TEC DATA FİNDER


Profesyoneller için: NCP

Neugart Calculation Program, kısaca NCP, redüktör konfigürasyonu için hesaplama yazılımımızdır. Bunu mükemmel redüktör-motor konfigürasyonunu oluşturmak için kullanabilirsiniz. Doğrudan uygulama verilerinize dayalı.

Neugart Calculation Program

Redüktörlerimiz hakkında herhangi bir sorunuz mu var?

Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız!
Neugart GmbH

Bizimle iletişime geçin!

Bağlantıda kalalım

Haber bülteni abonesi ol

Yeni ürünlerden, fuarlardan, eğitim tarihlerinden ilk siz haberdar olun ve güncel kalın.

Haber bülteni için başvur

Sosyal medya

  • Youtube
  • Linkedin