Loading ...


Réducteur à bride – compacité, rigidité torsionnelle et pour couples élevés

Sur le principe, les réducteurs à bride et les réducteurs planétaires avec arbre de sortie sont comparables. Il existe cependant une différence essentielle : la géométrie courte de l'arbre à bride. Ainsi, les réducteurs avec bride de sortie se caractérisent par leur compacité axiale.

 

Les réducteurs à bride offrent un gain de place et sont facilement combinables

Les réducteurs à bride sont souvent utilisés dans la robotique et les machines-outils. Cela est en effet dû au fait qu'ils offrent un gain d'espace et qu'ils sont très résistants. Idéalement, la géométrie de l'arbre de sortie du réducteur doit correspondre à la norme ISO 9409-1 très répandue dans la robotique. En effet, les processus de coordination sont alors très rapides et les composants d'entraînement  sont aussi rapides et faciles à raccorder. C'est par exemple le cas des poulies, des pignons à bride ou des accouplements. La condition préalable est que les composants soient aussi conformes à cette même norme.


Rigidité torsionnelle supérieure

Un atout pratique des réducteurs à bride, avec leur arbre de sortie de la bride, est leur diamètre supérieur. Il offre en effet à ces réducteurs une rigidité torsionnelle élevée. Cette qualité est particulièrement requise dans les applications avec changements dynamiques du sens du mouvement.


Quels sont les avantages des réducteurs à bride ?

  • Ils sont particulièrement rigides en torsion – grâce au grand diamètre de l'arbre de sortie.
  • Ils permettent des couples de décrochage élevés – grâce à des roulements de sortie largement dimensionnables.
  • Ils maîtrisent des couples élevés – grâce à un nombre important de points de vissage.
  • L'arbre de sortie conforme à la norme ISO 9409-1 facilite le choix des pièces de montage.
  • Ils se distinguent par une longueur utile courte – mais nécessitent pour cela un peu plus d'espace dans le sens radial.

Où sont utilisés les réducteurs à bride ?

Les réducteurs à bride sont utilisés essentiellement dans des applications nécessitant une rigidité torsionnelle élevée. Par exemple dans des entraînements à pignon-crémaillère ou des systèmes de manutention par portique. Ces applications nécessitent l'accélération rapide et le positionnement précis de charges élevées. Les réducteurs à bride sont aussi utilisés dans les platines rotatives ou les entraînements de roue.


Quelles sont les autres particularités des réducteurs à bride ?

Les réducteurs à bride existent aussi sous forme de réducteurs coaxiaux et de réducteurs d'angle. Certains réducteurs d'angle disposent en outre d'un arbre creux intégré. Cela permet, par exemple, de faire passer des lignes d'alimentation à travers l'arbre.

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin